1756 ControlLogix I/O 模块 (Module)

对于 1756 ControlLogix I/O 模块 (Module):
  • 创建并配置 1756 模拟、数字、专用和运动模块 (Module)。
  • 查看模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type)。
  • 校准模拟模块 (Module)。
  • 重置模拟模块 (Module) 的锁定状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal