“模块 (Module) 属性”对话框 -“端口配置”选项卡概述(1756-ENET、-ENBT、-ENBF 和 1788-EN2DN)

使用此选项卡来配置 1756-ENET、1756-ENBT、1756-ENBF 和 1788-EN2DN 模块 (Module) 的 IP 地址和 BOOTP。您可以:
  • 设置 IP 地址
  • 设置子网掩码
  • 设置网关地址
  • 设置域名
  • 设置主 DNS 服务器地址和次 DNS 服务器地址
  • 启用或禁用 BOOTP 以检查 DNS 地址
参数
以下列示的是 1756-ENET 模块 (Module) 的“配置”选项卡上每个条目字段的说明。默认值以粗体显示。
IP 地址
IP 地址标识 IP 网络(或者相连接的网络的系统)中的每个节点。网络中的每个 TCP/IP 节点(包括以太网模块 (Module))都必须要有唯一的 IP 地址。
此值必须与“常规”选项卡上输入的 IP 地址匹配。如果该值在“常规”选项卡上不正确,则当 ENet 模块 (Module) 位于以太网网络上而不在本地机箱时,控制器 (Controller) 将不知道如何访问它。
如果使用另一个 IP 地址重新配置 Enet 模块 (Module),则当您选择“设置”按钮时,可能丢失与模块的通信,直到你返回并在“常规”选项卡上设置新的 IP 地址,然后重新下载到控制器 (Controller) 为止。
IP 地址的长度是 32 位,它由网络标识部分和主机标识部分组成。每个网络都是 A 类、B 类或 C 类网络。网络的类确定了 IP 地址的组成方式。
同一物理网络中的每个节点都必须具有相同类别的 IP 地址以及相同的网络 ID。同一网络中的每个节点必须具有不同的主机 ID,这样才有唯一的 IP 地址。
IP 地址书写为由句点分隔的四个十进制整数 (0-255),其中,每个整数给出了 IP 地址的一个字节值。
小贴士: IP 地址的第一个八位位组不能为 127 或大于 223。如果输入这些值之一并尝试使用“设置”按钮下载此配置,则将显示错误消息,并且不会向模块 (Module) 发送任何值。
例如,32 位 IP 地址:
00000011 00000000 00000000 00000001 被写成 3.0.0.1。
您可以根据点分十进制 IP 地址中第一个整数来区分 IP 地址的类,如下所示:
首个整数的
范围
类别
首个整数的
范围
类别
0 -127
A
192 - 223
C
128 -191
B
224 - 255
其他
小贴士: 请与网络管理员或网络信息中心联系以了解对模块 (Module) 指定的唯一 IP 地址。
子网掩码
子网寻址是对 IP 地址方案的扩展,它允许站点对多个物理网络使用单个网络标识。通过使用类将 IP 地址划分为网络标识和主机标识,站点外部的路由可以继续进行。在站点内部,使用子网掩码来将 IP 地址进一步划分为自定义网络标识部分和主机标识部分。默认情况下,此字段设置为 0.0.0.0。
例如,在上一示例中使用网络 2(B 类网络)并添加另一物理网络。选择以下子网掩码将添加两个附加的网络标识位,从而支持 4 个物理网络:
11111111 11111111 11000000 00000000 = 255.255.192.0
B 类主机 ID 的两个位已用于扩展网络 ID。子网掩码位为 1 的主机 ID 部分的每个唯一的位组合均指定不同的物理网络。
新的配置是:
1756enetex
添加了第二个网络,该网络带有主机 D 和 E。网关 G2 将 Network 2.1 与 Network 2.2 连接到一起。主机 D 和 E 将使用网关 G2 来与不在 Network 2.2 中的主机通信。主机 B 和 C 将使用网关 G 来与不在 Network 2.1 中的主机通信。当 B 与 D 通信时,G(B 的已配置的网关)将通过 G2 把数据从 B 发送到 D。
网关地址
网关将各个物理网络连接成网络系统。当一个节点需要与另一网络中的节点通信时,网关就在两个网络之间传输数据。下图显示了将 Network 1 与 Network 2 连接的网关 G。
1756enetex2
当 IP 地址为 128.2.0.1 的主机 B 与主机 C 通信时,它根据 C 的 IP 地址知道 C 位于同一网络中。在以太网环境中,B 可以(通过 ARP)将 C 的 IP 地址解析为 MAC 地址并直接与 C 通信。
当主机 B 与主机 A 通信时,它根据 A 的 IP 地址知道 A 位于另一网络中(网络标识不同)。为了将数据发送到 A,B 必须了解连接两个网络的网关的 IP 地址。在本示例中,网关在 Network 2 中的 IP 地址是 128.2.0.3。
网关具有两个 IP 地址(128.1.0.2 和 128.2.0.3)。第一个地址必须用于网络 1 中的主机,而第二个则必须用于网络 2 中的主机。为了能够使用,主机必须使用与其网络 ID 相匹配的网络 ID 来对网关进行寻址。
默认情况下,此字段设置为 0.0.0.0。
域名
输入模块 (Module) 的 DNS 条目,如果期望有的话。此字段可以保留空白。
主/次 DNS 服务器地址
这个配置选项允许服务器接受“基于文本的”地址并执行数据库查找操作,从而将该地址转换为可以由网络使用的 IP 地址。如果一条消息使用主机名地址,就必须以某种方式将该地址转换为 IP 地址,这样才能将该消息发送至目标控制器 (Controller)。如果对发送控制器 (Controller) 的以太网模块 (Module) 配置了 DNS 服务器地址,则将使用 DNS 服务器来获取主机名地址并将其转换为目标以太网模块的 IP 地址,这样就可以发送消息了。默认情况下,这两个字段都设置为 0.0.0.0。
启用 Bootp
BOOTP(引导协议)是一个低层协议,它为 TCP/IP 网络中其它使用 DOS、Microsoft Windows、Windows NT、Windows 95、VMS 和 HP- UNIX 平台的节点提供配置。BOOTP 配置文件使您可以对以太网模块 (Module) 自动指定 IP 地址。您也可以从 BOOTP 获取子网掩码和网关地址。BOOTP 启用为默认值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal