“模块 (Module) 属性”对话框 -“SERCOS 接口信息”选项卡概述(1756-M03SE、1756-M08SE、1756-M16SE;1768-M04SE;1784-PM16SE)

使用此选项卡可以监控联机 1756-M03SE、1756-M08SE、1756-M16SE、1768-M04SE 或 1784-PM16SE 运动模块 (Module) 的 SERCOS 环。
参数
环网通信相位
显示 SERCOS 环的通信阶段:
  • 0 - 环完整性
  • 1 - 轮询
  • 2 - 标识
  • 3 - 配置
  • 4 - 循环通信
故障类型
显示 SERCOS 环上的当前故障类型(如果有的话)。值包括:
  • 无故障
  • 环断开
  • 无通信
  • 无响应
  • 定时错误
  • 重复节点
  • 环上节点过多
  • 数据速率无效
  • 循环时间无效
检测到的波特率 (Baud Rate)
显示 SERCOS 环的波特率 (Baud Rate)。
刷新
选择此按钮可更新此页面。此信息不会自动刷新。
创建向导
仅当通过“创建”向导查看此选项卡时才显示下列字段。
字段
说明
下一步 >
选择此按钮可查看下一个“创建”向导页面。
< 上一步
选择此按钮可查看上一个“创建”向导页面。
完成 >>
选择此按钮可关闭“创建”向导。
状态名
仅当通过模块 (Module) 属性表单查看此选项卡时才显示这些字段。
状态
显示控制器 (Controller) 所掌握的模块 (Module) 状态。
状态名
说明
备用
关闭时出现的瞬时状态
故障
无法与模块通信。状态为“发生故障”时,“连接”选项卡将显示该故障。
验证
连接到模块前出现的瞬时状态
连接
与模块建立连接时出现的状态
正在运行
模块正在进行通信,一切正常
关闭
连接正在关闭
已禁用
与模块的连接已被禁用
等待
由于发生以下情况之一,与此模块的连接尚未建立:
  • 它的父代尚未与此模块建立连接
  • 它的父代已被禁用
  • 它的父代发生故障
脱机
未处于联机状态
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal