在浮点模式下配置 1756-IT6I 和 -IT6I2

使用以下过程在浮点模式下配置 1756-IT6I 和 -IT6I2 模块 (Module)。
  1. 选择“通道”按钮以选择要配置的所需通道。
  2. 输入下列各项的相应缩放值:
    • 信号下限
    • 工程下限
    • 信号上限
    • 工程上限
  3. 选择
    RTS
    框中的向上/向下箭头,输入“实时采样”周期(以毫秒计)。
  4. 选择期望的温标按钮。
  5. 选择向下箭头以选择所需的输入操作范围
  6. 选择“传感器类型”框中的向下箭头,选择将模拟信号线性化为温度值的热偶类型。
  7. 输入校准偏差的相应偏移值。
  8. 选择“陷波滤波器”框中的向下箭头,选择所需的滤波器频率
  9. 选择“数字滤波器”框中的向上和向下箭头,选择所需的滤波器时间常量(以毫秒计)。
  10. 如果不使用冷接点传感器,选中
    禁用冷接点
    框。
  11. 如果不使用 RTB 将布线连接到模块 (Module),选中
    远程 CJ 补偿
    框
  12. 在
    冷接点偏移
    框中,输入计算温度时要加入到冷接点输入的值,该值用来补偿由于冷接点传感器不准确而产生的偏差。
  13. 选择“确定 (OK)”以保存更改并关闭该对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal