在整数模式下配置 1756-IT6I 和 -IT6I2

使用以下过程在整型模式下配置 1756-IT6I 和 1756-IT6I2 模块 (Module):
  1. 选择“通道”按钮以选择要配置的所需通道。
  2. 选择“输入范围”框中的向下箭头,选择所需的输入操作范围。
  3. 选择“陷波滤波器”框中的向下箭头,选择所需的滤波器频率。
  4. 选择
    RTS
    框中的向上和向下箭头以输入“实时采样”周期(以毫秒计)。
  5. 选择“确定 (OK)”以保存更改并关闭该对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal