配置非隔离模拟输入模块 (Module) - 1756-IF8 和 1756-IF16,整型

创建一个应用环境特定的通道级别配置。
要配置非隔离模拟输入模块 (Module)(整数):
    1. 在
      控制器 (Controller) 管理器
      上,右键单击模块 (Module),然后选择
      属性
      。
    2. 在“模块 (module) 属性”对话框中,选择“配置”选项卡。
    3. 选择“通道”按钮以选择要配置的通道。
    在
    输入范围
    框中,为每个输入通道选择输入操作范围。
  1. 在
    RTS
    框中,选择或输入实时采样周期(以毫秒为单位)以指示模块 (Module) 对其输入通道的扫描频率。
  2. 在“模块 (Module) 滤波器 (-3 dB)”框中,选择整个模块的滤波器频率。滤波器可使从指定频率开始的输入信号衰减。
    1. 选择“应用”以保存更改并继续进行编辑,或者选择“确定”以保存更改并关闭该对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal