搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
默认值 - 1756 模拟输入/输出 (I/O) 模块 (Module)
选择以查看默认值列表。
模拟电压/电流输入模块 (Module):通道默认值
1756-IT6I 模拟输入模块 (Module):通道默认值
1756-IR6I 模拟输入模块 (Module):通道默认值
模拟电压输出模块 (Module):通道默认值
模拟电流输出模块 (Module):通道默认值
1756 ControlLogix I/O 模块 (Module)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal