“配置”选项卡 - 1756-IF8 和 1756-IF16,浮点

使用“模块 (Module) 属性”对话框中的“配置”选项卡配置在浮点模式下运行的 1756-IF8 和 1756-IF16 非隔离模拟输入模块。模块 (Module) 的配置信息存储在控制器 (Controller) 中。控制器 (Controller) 配置模块 (Module)。
使用
配置
选项卡可以:
  • 选择要配置的通道
  • 输入缩放值
  • 输入实时采样周期
  • 输入输入范围
  • 输入校准偏差值
  • 选择数字滤波器时间
  • 选择模块 (Module) 滤波器频率
参数
选择其中一个通道按钮以将其信息显示此选项卡上。
比例
  • 信号下限
    - 输入缩放值下限(以信号单位计),当线性化输入时,单位为欧姆或者摄氏温度或华氏温度。必须在模块 (Module) 默认信号范围内设置此输入点。此值将缩放为“工程下限”值。
  • 工程下限
    - 输入信号下限应该缩放为的值,以用户工程单位计。发送至模块 (Module) 和从模块接收的所有值都以工程单位计。
  • 信号上限
    - 输入缩放值上限(以信号单位计),当线性化输入时,单位为欧姆或者摄氏温度或华氏温度。必须在模块 (Module) 默认信号范围内设置此输入点。此值将缩放为“工程上限”值。
  • 工程上限
    - 输入信号上限应该缩放为的值,以用户工程单位计。发送至模块 (Module) 和从模块接收的所有值都以工程单位计。
RTS(实时采样周期)
输入表明模块 (Module) 的输入采样频率的时间(以毫秒计)。
整个模块 (Module) 只有一个 RTS(对于每个通道,不能有另一个 RTS)。
RTS 周期控制模块 (Module) 准备新的读取的频率。“请求的数据包间隔”(
“连接”
选项卡上的 RPI)控制模块 (Module) 将其当前读取发送至控制器 (Controller) 的频率。通常这两个值应该相似,这样每个读取就可以一次发送到控制器 (Controller)。
输入范围
选择特定通道的操作范围。
  • -10 到 10 V
  • 0 到 5 V
  • 0 到 10 V
  • 0 到 20 mA
校准偏差
输入偏移值。校准计算过程中用此值加上输入,以补偿由于传感器不准确而产生的偏差。
数字滤波器
选择滤波器时间常数,以毫秒计。此字段是一阶滞后滤波器,它对输入转换 (Transition)进行平滑。
模块 (Module) 滤波器 (-3 dB)
选择频率。此滤波器使选择的频率及其在输入信号中的谐波衰减。可以选择滤波器频率来过滤掉线路噪声。
整个模块 (Module) 只有一个“模块滤波器”(对于每个通道,不能有另一个值)。
确定 (OK)
选择此按钮可接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
选择此按钮可取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
选择此按钮可应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal