模块 (Module) 缩放和位置测量 - 1756-PLS

翻转位置也叫恢复值,它定义解析器的翻转值。配置 1756-PLS 模块 (Module) 以工程单位(例如度)操作。以下功能位于
AB:1756 PLS:C:0
模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) 轴 (Axis) 子结构中。
翻转计数
翻转计数表示 1756-PLS 模块 (Module) 在返回到零之前达到的计数最高数目。对于解析器的一周,RolloverCounts 为 4095。
翻转位置
翻转位置表示 1756-PLS 模块 (Module) 在返回到零之前达到的最高位置。例如,要以度为单位进行测量,将 RolloverPosition 设置为 359。下表提供了 RolloverPosition 和 Count 的示例。
测量单位
翻转位置
翻转计数
度
359
4095
十分之几度
3599
4095
百分比
99
4095
万分之一
9999
4095
150 毫米之内的毫米数
149
4095
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal