“输出状态”选项卡 - 1756-OF4、1756-OF8、1756-OF6CI 和 1756-OF6VI

使用“模块 (Module) 属性”对话框中的“输出状态”选项卡对以下模块配置输出限制:
  • 1756-OF4
  • 1756-OF8
  • 1756-OF6CI
  • 1756-OF6VI
模块 (Module) 的配置信息存储在控制器 (Controller) 中。控制器 (Controller) 配置模块 (Module)。
使用
输出状态
选项卡可以:
  • 选择要配置的通道。
  • 选择编程 (Program) 模式输出状态
  • 选择以过渡到用户定义的值。
  • 查看过渡速率。
  • 选择故障模式 (Fault Mode) 输出状态。
  • 选择在编程 (Program) 模式下出现通信故障时输出的响应方式。
参数
通道
选择其中一个通道按钮以将其信息显示此选项卡上。
编程 (Program) 模式输出状态
指定编程 (Program) 模式下的输出状态。
  • 保持最后状态
    - 当前输出保持为它的最后值。
  • 用户自定义值
    - 当宿主控制器 (Controller) 转换 (Transition) 为编程 (Program) 模式时,转换为用户自定义值。在框中输入值。
按照过渡速率到达用户自定义值
按照在
限制
选项卡上指定的
过渡速率
将输出过渡到用户自定义值。
斜率
显示过渡速率。输出过渡限制模拟输出信号的更改速度。借助过渡,可防止输出快速转换 (Transition) 而损坏该输出控制的外部模块 (Module)。在
限制
选项卡上设置
过渡速率
。
故障模式 (Fault Mode) 输出状态
指定故障模式 (Fault Mode) 下的输出状态。
  • 保持最后状态
    - 当前输出保持为它的最后值。
  • 用户自定义值
    - 当发生故障时,转换 (Transition) 为用户自定义值。在框中输入值。
如果发生故障,输出模块 (Module) 及其控制器 (Controller) 之间的通信丢失。
通信故障
指定在编程 (Program) 模式下出现通信故障时输出的响应方式。
  • 将输出保持在编程 (Program) 模式状态
  • 在故障模式 (Fault Mode) 状态下更改输出
确定 (OK)
选择此按钮可接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
选择此按钮可取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
选择此按钮可应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 (Controller) 是宿主控制器,并且
  • 您在软件中更改了模块 (Module) 的配置,
当您选择“应用”或“确定 (OK)”按钮时,将自动向控制器 (Controller) 发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未选择“应用”,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal