“模块 (Module) 属性”对话框 -“端口诊断”选项卡概述 (1756-ENET)

使用“端口诊断”选项卡来查看以太网网络性能的状态。您可以:
  • 查看八位压缩包的计数器,
  • 查看网络冲突,
  • 查看网络错误,以及
  • 重置和清除所有网络状态计数器。
参数
1756-ENET 模块 (Module) 维护 以太网协议的各种功能部件的计数,所以可以检查计数以尝试诊断网络没有按照您期望的方法执行时发生的问题。可以通过使用“重置计数器”按钮将这些以太网计数器重置为零,然后再次开始计数。
以太网计数器
这些网络状态元素允许查看接收的和发送的八位组 以及接收的和发送的包的状态。
冲突
这些网络状态元素允许您根据以下元素查看网络冲突。
  • 单个 -
    传输成功并且刚好遇到一个冲突的帧的数目。
  • 多个
    - 传输成功并且遇到多个冲突的帧的数目。
  • 晚
    - 在传输数据包期间晚于 512 位的时间之后检测到的冲突次数。
  • 额外
    - 由于过分碰撞导致传输失败的帧数。
错误
这些网络状态元素允许查看基于以下元素的网络错误。
  • 对齐方式
    - 接收到的在长度上不是八位的整数倍的帧数。
  • FCS(帧检查顺序)
    - 接收到的未通过 FCS 检查的帧数。
  • SQE 测试
    - 生成“SQE 测试错误”message 的次数。
  • 延迟传输
    - 由于网络繁忙而导致延迟的传输的计数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal