计数器配置 - 1756-HSC

使用此选项卡来为 1756-HSC 模块 (Module) 的通道 0 和通道 1 配置计数器。
参数
小贴士: 两个通道的这些参数定义是相同的,并具有适用于各自的通道的特定值。
操作模式
选择要用于读模块 (Module) 的输入脉冲的模式。从以下各项中进行选择:
  • Counter 模式(默认)
  • 编码器 x1 模式
  • 编码器 x4 模式
  • 未使用计数器
  • 频率模式
1756-HSC 系列 B 模块 (Module) 可以从以下模式中选择其他模式:
  • 周期速率模式
  • 持续速率模式
存储模式
选择要用于存储计数的模式以及计数器行为。从以下各项中进行选择:
  • 无存储模式(默认)
  • 存储并继续模式
  • 存储、等待和恢复模式
  • 存储并重置、等待和启动模式
  • 存储并重置和启动模式
翻转
输入一个值,到达该值之后,计数器将重置为 0 然后再次开始计数。有效值范围是 0(默认)到 16777214。
小贴士:
在 1756-HSC 系列 A 模块 (Module) 中,当将操作模式设置为频率模式时,此值必须是 0。
在 1756-HSC 系列 B 模块 (Module) 中,当将操作模式设置为周期速率模式或持续速率模式时,此值必须是 0。
预置
输入通道预置值,模块 (Module) 将从该值开始计数。有效值范围是 0(默认)到 16777214。
重要提示: 此值不能大于翻转值。
小贴士: 在 1756-HSC 系列 B 模块 (Module) 中,当将操作模式设置为周期速率模式或持续速率模式时,此值必须是 0。
Scaler
输入测量多个输入周期的值。这样可提高测量的准确性。所输入的值基于模块 (Module) 和操作模式设置。
对于 1756-HSC 系列 A 模块 (Module):
  • 只在频率模式下使用标尺值。
  • 有效值范围是 0(默认)- 2000 毫秒,必须是 10 毫秒的倍数。
  • 当操作模式设置为频率模式之外的任何模式时,必须将此值设置为 0。
对于 1756-HSC 系列 B 模块 (Module):
  • 如果操作模式设置为计数器模式、编码器 x1 模式、编码器 x4 模式以及频率模式,输入介于 0(默认值)到 2000 毫秒之间的值,必须是 10 毫秒的倍数。
  • 如果操作模式设置为周期速率模式或持续速率模式时,则输入 0、1、2、4、8、16、32、64、128 或 256。
  • 如果操作模式设置为不使用计数器,则此值必须为 0。
使用滤波器 A
选中此框以指定通道使用滤波器 A。
使用滤波器 B
选中此框以指定通道使用滤波器 B。
使用滤波器 Z
选中此框以指定通道使用滤波器 Z。
插入 Z 值
选中此框以反转 Z 脉冲,该脉冲在存储计数时使用。仅当选择了存储模式时此框才可用。
确定 (OK)
选择此按钮可接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
选择此按钮可取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
选择此按钮可应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 (controller) 是宿主控制器,并且
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块 (Module) 的配置,
当您选择“应用”或“确定 (OK)”时,将自动向控制器 (Controller) 发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未选择“应用”,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
帮助
选择此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal