高参考或低参考中的校准错误 - 1756 模拟输入

如果发生校准错误,检查输入通道与校准源之间的布线,以确认正在应用正确的信号。选择“重试”按钮以校准高参考。
要在未校准通道时退出校准,请选择“停止”。对于出错的任何通道,设置“模块 (Module) 校准故障”位和“通道校准故障”位,以表明潜在的通道故障。发生校准错误的通道将使用其旧的校准参数继续操作,但应该验证操作是否正确。在这种情况下,通道本身上的校准设备不正确。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal