“配置”选项卡 - 1756-REG

使用此选项卡来配置 1756-REG 模块 (Module)。
使用此选项卡来:
  • 对每个输入点启用 CST 捕获
  • 启用振动检测
  • 设置输入滤波器时间
  • 启用 CST 锁定
    小贴士: 模块 (Module) 的配置信息存储在控制器 (Controller) 中,而控制器配置模块。
参数
启用 CST 捕获
选中要捕获“关 -> 开”和“开 -> 关”事件的每个输入点对应的复选框。
选中某个复选框之后,就会为相应的输入点捕获指定事件。
振动检测
使用此功能检测已连接到输入点的设备的振动信号并忽略数据。要为输入配置振动检测,必须定义特定时间段内可接受的输入转换 (Transition) 数。
  • 事件数 - 输入输入转换 (Transition) 数。
  • 时间 (ms) - 输入特定时间段(以毫秒计)。
如果“事件数”达到指定“时间”,则模块 (Module) 认为输入点处于振动状态,输入设备有缺陷,并忽略上次转换 (Transition) 和仍处于振动状态时的所有后续转换。设置了输入的相应故障位。
如果“事件数”少于指定的“时间”,则输入不会进入振动状态,会为所有的转换 (Transition) 生成时间戳。
输入滤波器时间
选择一个值来设置每个输入点组的滤波器时间的下面两个值:
  • 关 -> 开 - 全部 16 个输入通道的上升沿滤波
  • 开 -> 关 - 全部 16 个输入通道的下降沿滤波
输入滤波器时间
选择一个值来设置每个输入点组的滤波器时间的下面两个值:
  • 关 -> 开 - 全部 16 个输入通道的上升沿滤波
  • 开 -> 关 - 全部 16 个输入通道的下降沿滤波
锁定 CST
选中此框可锁定所有 CST 转换 (Transition),使得经过确认之后才会覆盖事件。例如,在 16 通道模式下,从“关”到“开”再到“关”的一系列事件中,第一个“关”与“开”的转换 (Transition) 会被记录下来,而最后一个“关”转换会被忽略。在确认或重置之前,该点上的所有后续转换 (Transition) 都会被忽略。
如果未选中此框,则上面示例中的第二个“关 (OFF)”转换 (Transition) 会立即覆盖第一个“关(OFF)”转换,即使控制器 (Controller) 尚未抽取数据也不例外。
在排队模式下,读取事件之后才会从 FIFO 中删除事件。
禁用主门输入
如果想要关闭主门操作并且在任何时候都允许检测事件,则选中此框。如果不选取此框(默认),根据设置“主闸:低电平有效”,仅当主闸(点 0)为 TRUE 时才会检测事件。
当活动低时启用主门输入
当门为低 (True) 或高 (False) 时,如果想要允许检测有关其他输入的事件,则选中此框。
重置全部 CST
选择此按钮可向模块 (Module) 发送未连接消息来在接收到消息时从输入数据中清除所有当前记录的事件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal