模块 (Module) 滤波器 -3 dB

模块 (Module) 滤波器是模数转换器的一个内置功能,它使从指定频率开始的输入信号衰减。
该模块 (Module) 将使选定频率大约衰减 -3 dB,或已应用振幅的 0.707。这种选定频率也称为模块 (Module) 的带宽。频率大于选定频率的输入信号将衰减更多,而小于此频率的频率将根本不会衰减。
除频率拒绝之外,按产品选择滤波器是根据可用的最小采样速率。例如,选择 1000 Hz 将不会使小于 1000 Hz 的任何频率衰减,但将允许在 18ms 内采样所有 16 个通道,而选择 10 Hz 将拒绝大于 10 Hz 的所有频率,并且只允许在 488ms 内采样所有 16 个通道。
模块 (Module) 滤波器是一个影响所有通道的模块级别选择。选择 60 Hz 是默认设置,它对 60 Hz 提供 -3 dB 拒绝,拒绝大于 60 Hz 的噪声频率并对所有 16 个通道提供默认采样时间 12ms。对于最佳的 50 或 60 Hz 线路拒绝,应该选择 10 Hz 设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal