在浮点模式下配置 1756-IF4FXOF2F

创建一个应用环境特定的通道级别配置。
在浮点模式下配置 1756-IF4FXOF2F
  1. 在
    控制器 (Controller) 管理器
    上,右键单击模块 (Module),然后选择
    属性
    。
  2. 在“模块 (Module) 属性”对话框中,选择“配置”选项卡。
  3. 选择“通道”按钮以选择要配置的通道。
  4. 输入下列各项的相应缩放值:
    • 信号下限
    • 工程下限
    • 信号上限
    • 工程上限
  5. 在
    “输入范围”框中,选择所需的输入操作范围。
  6. 在
    数字滤波器
    框中,选择所需的滤波器时间常量(以毫秒计)。
  7. 在
    RTS
    框中,输入实时采样周期(以毫秒计)。
  8. 选择“应用”以保存更改并继续进行编辑,或者选择“确定”以保存更改并关闭该对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal