速率测量模式 - 1756-HSC 和 1794-VHSC

速率测量模式根据指定的时间间隔对通道 A 的输入脉冲计数。在该时间间隔末尾,1756-HSC 和 1794-VHSC 模块 (Module) 返回表示脉冲的采样数目和指示输入频率的值。当更新计数和频率时,会对照其关联的预置检查任何关联的输出。
总数等于在采样周期期间接收到的脉冲数。速率测量模式操作如下图所示。
1756hscratemeas1
在上图中,在选择的时间段内累加了三个计数。如果指定了 50 毫秒作为采样周期,则返回到可编程控制器 (Controller) 处理器的频率是:
频率 = 计数/采样周期 = 3 个计数/50 毫秒 = 60Hz。
如果频率超出 500KHz,则会把值 999,999 返回到控制器 (Controller)。
采样周期
可以设置在速率测量模式下频率计算中使用的采样周期。允许的值是 10 毫秒到 2 秒,以 10 毫秒为单位增加。默认值是 1 秒。
梯形逻辑中的值 0 等于 1 秒。
与通道输入的连接
在速率测量模式下使用的唯一一个用户连接是模块 (Module) 的输入 A。在此模式下不使用输入 B 和输入 Z 终端。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal