存储计数模式 - 1756-HSC

“存储计数”功能允许模块 (Module) 处理当前计数值以及计数器的状态。存储 count 模式由模块 (Module) 上输入 Z 的状态触发。在接收到新的触发之前会保存每个计数器的存储计数。接收到新的触发信号之后,新值将覆盖旧值。
模式 1, 存储/继续
在此模式下,输入 Z 上脉冲的上升沿将导致读和存储计数器中的当前值,而计数器将继续计数。存储的计数在状态文件中提供,其信息在被新数据覆盖之前会保留下来。
1756hscmode1 (2)
模式 2, 存储/等待/继续
在存储/等待/继续模式下,当门/重置输入为高时,门/复位/终端会禁止计数。当输入变为低时会继续计数。模式 2 不重置计数器,虽然它存储计数值。存储的计数值保存在模块 (Module) 中,直到它被新值覆盖为止。
1756hscmode2
模式 3, 存储-重置/等待/启动
在存储-重置/等待/启动模式下,门/重置终端上脉冲的上升沿导致计数器停止计数、存储当前计数值以及将计数器重置为零。当门/重置终端上的输入脉冲保持高时,计数器不会计数。当出现门/重置终端上脉冲的下降沿时计数就会从零开始继续进行。存储的计数值保存在控制器 (Controller) 内存中,直到它被新值覆盖为止。
1756hscmode3 (2)
模式 4, 存储-重置/启动
在存储-重置/启动模式下,门/重置终端上输入脉冲的上升沿导致计数器存储累加计数值并将计数器重置为零。当门/重置终端为高并且存储的计数可用时,计数器继续计数。存储的计数值保存在控制器 (Controller) 内存中,直到它被新值覆盖为止。
1756hscmode4
小贴士: 上图显示在门/重置脉冲的上升沿操作的存储计数功能。通过使用门反转数据类型 (Data Type),可以选择这些功能使用门/重置脉冲的下降沿。门反转数据类型 (Data Type) 仅在存储 count 模式下是活动的。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal