“模块 (Module) 属性”对话框 - 通道 B 协议错误选项卡概述 (1756-DHRIO)

使用此选项卡来查看通道 B 协议错误。此选项卡对远程 I/O 链接和远程 I/O 扫描器的接收器和发送器状态进行评估。
I/O(输入/输出)
向 controller 提供数据和/或从 controller 接收数据的设备。
在此选项卡上,您可以:
  • 查看接收错误
  • 查看发送错误
  • 查看 I/O 发送错误
  • 将计数器重置为零
  • 刷新模块中所有带数据的字段
    模块 (Module)
    一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
    小贴士: 有关此屏幕上的字段说明,请参阅
    “1756-DHRIO 通道 A 协议错误”选项卡概述
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal