在浮点模式下配置 1756-IF4FXOF2F 的输出通道

使用以下过程在浮点模式下配置 1756-IF4FXOF2F 的输出通道。
  1. 选择要配置的通道的通道按钮。
  2. 输入下列各项的相应缩放值:
    • 信号下限
    • 工程下限
    • 信号上限
    • 工程上限
  3. 通过单击“输出范围”列表框中的下拉箭头,选择期望的输出范围。
  4. 如果想要模块 (Module) 保持输出信号不变,直到从控制器 (Controller) 接收到的输出值在所保持的值的 0.1% 范围内,则选中“保持以备初始化”框。
  5. 选择:
    • “确定”(OK) 以接受编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以删除编辑并关闭此对话框。
    • “应用”以使编辑生效并继续进行编辑。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal