“诊断”选项卡 - 1756-OA8D、1756-OA8E 和 1756-OB16D

使用此选项重置 1756-OA8D、1756-OA8E 和 1756-OB16D 数字诊断模块 (Module) 上每个输出点的电子保险丝和已锁定诊断。
参数
电子保险丝
使用这些按钮为每个输出点重置电子保险丝。
重置已锁定诊断
使用这些按钮为每个输出点重置已锁定诊断。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal