“配置”选项卡 - 1756-IR6I,浮点

使用此选项卡配置 1756-IR6I 浮点模拟输入模块 (Module)。
使用
配置
选项卡可以:
  • 选择要配置的通道
  • 输入缩放值
  • 输入实时采样周期
  • 输入输入范围
  • 输入校准偏差值
  • 选择数字滤波器时间
  • 选择温度单位
  • 选择传感器类型
  • 选择陷波滤波器频率
  • 选择 10 欧姆铜偏移值
    小贴士: 模块的配置信息存储在 控制器 中,而控制器会配置
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
    模块。
    模块 (Module)
    一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
参数
通道
选择其中一个通道按钮以将其信息显示此选项卡上。
比例
  • 信号下限
    输入缩放值下限,以信号单位计,当线性化输入时,单位为欧姆或摄氏温度或华氏温度。必须在模块 (Module) 默认信号范围内设置此输入点。此值将缩放为“工程下限”值。
  • 工程下限
    输入信号下限应该缩放为的值,以用户工程单位计。发送至模块 (Module) 和从模块接收的所有值都以工程单位计。
  • 信号上限
    输入缩放值上限(以信号单位计),当线性化输入时,单位为欧姆或者摄氏温度或华氏温度。必须在模块 (Module) 默认信号范围内设置此输入点。此值将缩放为“工程上限”值。
  • 工程上限
    输入信号上限应该缩放为的值,以用户工程单位计。发送至模块 (Module) 和从模块接收的所有值都以工程单位计。
输入范围
选择特定通道的操作范围(以欧姆计):
  • 1 到 487 欧姆
  • 2 到 1000 欧姆
  • 4 到 2000 欧姆
  • 8 到 4020 欧姆
校准偏差
输入偏移值。校准计算过程中用此值加上输入,以补偿由于传感器不准确而产生的偏差。
数字滤波器
选择滤波器时间常数,以毫秒计。此字段是一阶滞后滤波器,它对输入转换 (Transition)进行平滑。
传感器类型
选择传感器类型:
  • 100 铂 385
  • 200 铂 385
  • 500 铂 385
  • 1000 铂 385
  • 100 铂 3916
  • 200 铂 3916
  • 500 铂 3916
  • 1000 铂 3916
  • 10 铜 427
  • 100 镍 618
  • 200 镍 618
  • 500 镍 618
  • 1000 镍 618
  • 120 镍 672
用户可以针对线性化信号的特定高低值配置各个传感器类型。
陷波滤波器
选择频率。此滤波器使选择的频率及其在输入信号中的谐波衰减。可以选择滤波器频率来过滤掉线路噪声。
10 欧姆铜偏移量
输入偏移值。线性化之前,用偏移值加上输入。这将允许您对铜输入进行补偿。仅当使用 10 欧姆铜 427 传感器类型时,此字段才适用。
RTS(实时采样周期)
输入表明模块 (Module) 的输入采样频率的时间(以毫秒计)。
整个模块 (Module) 只有一个 RTS(对于每个通道,不能有另一个 RTS)。
RTS 周期控制模块 (Module) 准备新的读取的频率。“请求的数据包间隔”(“连接”选项卡上的 RPI)控制模块 (Module) 将其当前读取发送至控制器 (Controller) 的频率。通常这两个值应该相似,这样每个读取就可以一次发送到控制器 (Controller)。
温度单位
选择温标:对于整个模块 (Module),为华氏或摄氏。
确定 (OK)
选择此按钮可接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
选择此按钮可取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
选择此按钮可应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 (Controller) 是宿主控制器,并且
  • 您在软件中更改了模块的配置,
当您选择“应用”或“确定 (OK)”按钮时,将自动向控制器 (Controller) 发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未选择“应用”,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal