PLC 和 SLC 错误代码 (.ERR)

Logix 固件版本 10.x 及更高版本针对与 PLC 和 SLC™ 消息类型(PCCC 消息)相关的错误提供了新的错误代码。
这一更改使 RSLogix 5000 软件能够为许多错误显示更有价值的说明。以前,软件不会为与 00F0 错误代码相关的任何错误提供说明。
同时,这一更改也提高了错误代码与其他控制器(如 PLC-5® 控制器)返回的错误的一致性。
下表显示了 R9.x 及更低版本与 R10.x 及更高版本之间错误代码的更改。通过这种更改,.ERR 成员可为每个 PCCC 错误返回一个唯一值。这些错误不再需要 .EXERR。
PLC 和 SLC 错误代码(十六进制)
R9.x 及更低版本
R10.x 及更高版本
说明
.ERR
.EXERR
.ERR
.EXERR
0010
1000
来自本地处理器的命令或格式非法
0020
2000
通信模块未工作
0030
3000
远程节点丢失、连接断开或已关闭
0040
4000
处理器已连接但存在故障(硬件)
0050
5000
站编号错误
0060
6000
请求的功能不可用
0070
7000
处理器处于编程模式
0080
8000
处理器的兼容性文件不存在
0090
9000
远程节点无法缓冲命令
00B0
B000
处理器正在执行下载操作,因此无法访问
00F0
0001
F001
处理器未正确转换地址
00F0
0002
F002
地址不完整
00F0
0003
F003
地址不正确
00F0
0004
F004
地址格式非法 - 符号未找到
00F0
0005
F005
地址格式非法 - 符号的字符数为 0 或超过设备支持的最大数目
00F0
0006
F006
地址文件在目标处理器中不存在
00F0
0007
F007
目标文件对于请求的字数而言过小
00F0
0008
F008
无法完成请求
在多包操作过程中,情况发生变化
00F0
0009
F009
数据或文件过大
内存不可用
00F0
000A
F00A
目标处理器无法将请求的信息放入包中
00F0
000B
F00B
权限错误;访问被拒绝
00F0
000C
F00C
请求的功能不可用
00F0
000D
F00D
请求是多余的
00F0
000E
F00E
命令无法执行
00F0
000F
F00F
溢出;柱状图溢出
00F0
0010
F010
无访问权限
00F0
0011
F011
请求的数据类型与可用的数据不匹配
00F0
0012
F012
命令参数不正确
00F0
0013
F013
存在对已删除区域的地址引用
00F0
0014
F014
命令执行失败,原因不明
PLC-3® 柱状图溢出
00F0
0015
F015
数据转换错误
00F0
0016
F016
扫描器无法与 1771 机架适配器通信
00F0
0017
F017
适配器无法与模块通信
00F0
0018
F018
1771 模块响应无效
00F0
0019
F019
标签重复
00F0
001A
F01A
文件所有者处于激活状态 - 文件正在使用中
00F0
001B
F01B
程序所有者处于激活状态 - 有人正在下载或联机编辑程序
00F0
001C
F01C
磁盘文件被写保护或无法访问(仅限脱机状态)
00F0
001D
F01D
磁盘文件正被另一应用程序使用
未执行更新(仅限脱机状态)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal