“诊断”选项卡 - 1756-OB8EI

使用此诊断选项卡为 1756-OB8EI 模块 (Module) 上的每个输出点重置电子保险丝。
参数
电子保险丝
使用这些按钮为每个输出点重置电子保险丝。
此功能是两个诊断的组合,通常都已启用。它会检测输出点是否出现温度过载或输出点是否触发了电子保险丝。
当模块 (Module) 由于过高的电流而变得太热时会出现过载。短路跳闸诊断设置为当短路输出直接接地时进行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal