“模块 (Module) 属性”对话框 -“RSNetWorx”选项卡概述(1756-DNB、1769-SDN、1784-PCIDS、1788-CN2DN、1788-DNBO 和 1788-EN2DN)

使用此选项卡来:
  • 为 DeviceNet 启动 RSNetWorx
  • 使 DeviceNet 文件与模块 (Module) 相关联
    • DeviceNet 项目文件
    • DeviceNet 扫描器的插槽号
参数
DeviceNet 文件
显示要与模块 (Module) 相关联的 DeviceNet 文件的名称。默认情况下,此字段是空白的。
浏览
选择此按钮可搜索要与模块 (Module) 相关联的文件。
出现位置
显示找到 DeviceNet 文件的位置。如果未找到文件,在对话框中不会出现此字段。
LaunchRSNetWorxButton “启动 RSNetWorx for DeviceNet”按钮
选择此按钮启动 RSNetWorx for DeviceNet,您可以从中查看和编辑 DeviceNet 网络。网络数据存储在 DeviceNet 文件 (*.dnt)。
对于 DeviceNet 网络,此按钮直到您指定下列内容后才会启用:
状态
显示控制器 (Controller) 所掌握的模块 (Module) 状态:
此状态:
指示:
备用
关闭时出现的瞬时状态
故障
控制器 (Controller) 无法与模块 (Module) 通信
状态为“发生故障”时,“连接”选项卡将显示该故障。
验证
连接到模块前出现的瞬时状态
连接
与模块建立连接时出现的状态
正在运行
模块正在进行通信,一切正常
关闭
连接正在关闭
已禁用
与模块的连接已被禁用
等待
由于发生以下情况之一,与此模块的连接尚未建立:
它的父代尚未与此模块建立连接
它的父代已被禁用
它的父代发生故障
脱机
未处于联机状态
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal