配置 1756-M02AE 运动模块 (Module)

使用 ControlLogix 1756-M02AE 运动模块 (Module) 附带提供的默认配置,也可以使用
RSLogix 5
软件功能来配置应用环境特定的模块。
  • 接受模块 (Module) 的默认配置,或者
  • 编写应用环境特定的点级别配置。
配置 1756-M02AE 运动模块 (Module)
  1. 在“控制器 (Controller) 管理器”中的“ I/O 配置”文件夹下,将光标定位在要配置的模块 (Module) 上,单击鼠标右键以选择“属性”。
  2. 输入配置信息。除了编写特定于应用环境的配置,还可以选择使用模块 (Module) 和通道的默认值。
  3. 选择“确定 (OK)”以接受更改并关闭该对话框。也可以在创建模块 (Module) 时对其进行配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal