模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type)(1771-ACN15 和 1771-ACNR15 适配器)

下表列示并描述 1771-ACN15 和 1771-ACNR15 适配器的模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type)。这些表提供了输入信息(由 "I" 指示)和输出信息(由 "O" 指示)。
小贴士: 此数据类型 (Data Type) 中的 <input size 2*n+8> 是在“常规”选项卡上指定为“输入大小”的整数数目。例如,设置为 8 产生 24 个字节的数据类型 (Data Type),如在“控制器 (Controller) 管理器”的 AB:1771_ACN15_24Bytes:I:0 数据类型中所示。
模块定义的数据类型:AB:1771_ACN15_<input size 2*n+8>Bytes:I:0
<input size> 是在“常规”选项卡上指定为“输入大小”的整数数目
名称
数据类型 (Data Type)
默认
显示样式
定义
RackStatus
DINT
DINT
一种原子 data type,它由用来存储 32 位带符号整数值(-2,147,483,648 到 +2,147,483,647)的 DWORD 组成。
二进制
0 = 数据正确
1 = 数据错误
InputGroupsValid
DINT
二进制
位 0-31 表示 I/O 组 0-31。
位值为 1 = I/O 组中存在的离散输入模块 (Module)。
数据
INT[<input size>]
二进制
在输入数据点的下面,每个 I/O 组一个 16 位 INT。
小贴士: 此数据类型 (Data Type) 中的 <output size 2*n+4> 是在“常规”选项卡上指定为“输出大小”的整数数目。例如,设置为 8 产生 20 个字节的数据类型 (Data Type),如在“控制器 (Controller) 管理器”的 AB:1771_ACN15_20Bytes:O:0 数据类型中所示。
模块定义的数据类型:AB:1771_ACN15_<output size 2*n+4>Bytes:O:0
<output size> 是在“常规”选项卡上指定为“输出大小”的整数数目
名称
数据类型 (Data Type)
默认
显示样式
定义
数据
INT[<output size>]
二进制
在输出数据点的下面,每个 I/O 组一个 16 位 INT。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal