“配置”选项卡 - 1756-IT6I 和 1756-IT6I2,浮点

使用此选项卡配置 1756-IT6I 浮点模拟输入模块 (Module)。
使用
配置
选项卡可以:
  • 选择要配置的通道
  • 输入缩放值
  • 输入实时采样周期
  • 输入输入范围
  • 输入校准偏差值
  • 选择数字滤波器时间
  • 选择温度单位
  • 选择传感器类型
  • 选择陷波滤波器频率
  • 启用或禁用冷接点
  • 选择远程 CJ 补偿
  • 输入冷接点偏移值
    小贴士: 模块的配置信息存储在 控制器 中,而控制器会配置
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
    模块。
    一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是 I/O 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
参数
通道
选择其中一个通道按钮以将其信息显示此选项卡上。
比例
  • 信号下限
    输入缩放值下限,以信号单位计,当线性化为温度时,单位为毫伏或摄氏温度或华氏温度。如果未线性化,则必须在模块 (Module) 默认信号范围(-12 到 78 mv)内设置此输入点。此值将缩放为“工程下限”值。
  • 工程下限
    输入信号下限应该缩放为的值,以用户工程单位计。发送至模块 (Module) 和从模块接收的所有值都以工程单位计。
  • 信号上限
    输入缩放值上限,以信号单位计,当线性化为温度时,单位为毫伏或摄氏温度或华氏温度。如果未线性化,则必须在模块 (Module) 默认信号范围(-12 到 78 mv)内设置此输入点。此值将缩放为“工程上限”值。
  • 工程上限
    输入信号上限应该缩放为的值,以用户工程单位计。发送至模块 (Module) 和从模块接收的所有值都以工程单位计。
输入范围
选择特定通道的操作范围:
  • -12 到 78mV
  • -12 到 30 mV
校准偏差
输入偏移值。校准计算过程中用此值加上输入,以补偿由于传感器不准确而产生的偏差。
数字滤波器
选择滤波器时间常数,以毫秒计。此字段是一阶滞后滤波器,它对输入转换 (Transition)进行平滑。
传感器类型
从列表中选择一种热偶类型,以将模拟信号线性化为温度值。除了毫伏输入之外,热偶模块 (Module) 还支持 9 种传感器类型:
B、C、E、J、K、N、R、S 和 T。
无 = 毫伏
用户可以针对线性化信号的特定高低值配置各个传感器类型。
陷波滤波器
选择频率。此滤波器使选择的频率及其在输入信号中的谐波衰减。可以选择滤波器频率来过滤掉线路噪声。
冷接点偏移
输入偏移值。温度计算过程中用此值加上 CJ 输入,以补偿由于冷接点传感器不准确而产生的偏差。
RTS(实时采样周期)
输入表明模块 (Module) 的输入采样频率的时间(以毫秒计,25ms 到 10,000ms)。如果正在线性化任何通道,则允许的最小 RTS 为 50ms。
整个模块 (Module) 只有一个 RTS(对于每个通道,不能有另一个 RTS)。
RTS 周期控制模块 (Module) 准备新的读取的频率。“请求的数据包间隔”(“连接”选项卡上的 RPI)控制模块 (Module) 将其当前读取发送至控制器 (Controller) 的频率。通常这两个值应该相似,这样每个读取就可以一次发送到控制器 (Controller)。
温度单位
选择温标:对于整个模块 (Module),为华氏或摄氏。
禁用冷接点
如果您:
则:
使用对模块 (Module) 执行的冷接点传感器进行补偿
不要选中此框来启用此功能,连接 CJS 以测量热偶线的冷接点温度。
冷接点传感器 (CJS)
一种热敏电阻,它用来测量连接螺旋接线端的热偶线的环境温度。测量到的温度用来正确地补偿热偶线与螺旋接线端之间存在的冷接点热电影响。可以将 CJS 安装在接线块上的接线端 10 与 14 之间,也可以将其远程安装在远端接线块 (RTB) 上。
不使用 CJS
选中此框以禁用此功能
整个模块 (Module) 只有一个“禁用冷接点”框(对于每个通道,不能有另一个“禁用冷接点”框)。
远程 CJ 补偿
如果正在使用:
则:
在接线板上使用 CJS
不要选中此框
使用 RTB 将布线连接到您的模块
远程接线板 (RTB)
这是一个客户布线选项。客户现场布线连接到 RTB,而不是直接连接到 module 接线板。然后,RTB 提供预先布线的连接来连接到 module 接线板。RTB 提供了内置的冷接点传感器和等温杆以确保所有终端具有相同的温度,从而进行更正确的冷接点补偿。对于需要较高准确度的应用来说,使用 RTB 可以提高冷接点性能。
选中此框
整个模块 (Module) 只有一个“远程 CJ 补偿”框(对于每个通道,不能有另一个“远程 CJ 补偿”框)。
确定 (OK)
选择此按钮可接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
选择此按钮可取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
选择此按钮可应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 (Controller) 是宿主控制器,并且
  • 您在软件中更改了模块 (Module) 的配置,
当您选择“应用”或“确定 (OK)”按钮时,将自动向控制器 (Controller) 发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未选择“应用”,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal