“模块 (Module) 属性”对话框 - “配置”选项卡概述 (1756-OA8D)

使用此选项卡可以配置 1756-IA8D 数字 AC 诊断模块 (Module)。
此外,使用此选项卡来:
  • 选择一个值来确定当控制器 (Controller) 转换 (Transition) 为编程 (Program) 模式时每个输出的行为
  • 选择一个值来确定在控制器 (Controller) 与输出模块 (Module) 的连接断开时每个输出的行为(例如,建立了与输出模块的通信但随后又出现通信故障)。
  • 验证输出的实际状态是否与受令状态一致(当受令状态为开时)
  • 检测缺少的现场布线或负载
  • 检测现场电源损失
  • 启用诊断锁定
  • 选择在编程 (Program) 模式下出现通信故障时对输出内容执行的操作
    小贴士: 模块 (Module) 的配置信息存储在控制器 (Controller) 中,而控制器配置模块。
编程 (Program) 模式
为每个输出点选择下列选项之一:
  • 关 (OFF) - 在编程 (Program) 模式下,输出将为 0 或关 (OFF)
  • 开 (ON) - 在编程 (Program) 模式下,输出将为 1 或开 (ON)
  • 保持 - 在编程 (Program) 模式下,输出将保持上一状态
使用此功能可以确定当控制器 (Controller) 转换 (Transition) 为编程 (Program) 模式时每个输出的行为。在编程 (Program) 模式下,将忽略来自控制器 (Controller) 的输出,并且输出将按照上述选项之一工作。
故障模式 (Fault Mode)
为每个输出点选择下列选项之一:
  • 关 (OFF) - 在通信故障模式 (Fault Mode) 下,输出将为 0 或关 (OFF)
  • 开 (ON) - 在通信故障模式 (Fault Mode) 下,输出将为 1 或开 (ON)
  • 保持 - 如果通信在编程 (Program) 模式状态下时失败,则输出将保持通信故障模式 (Fault Mode) 下的当前级别
使用此功能可以确定在出现通信故障且模块 (Module) 进入通信故障模式 (Fault Mode) 之后,每个点的输出所发生的情况。
通信故障
如果通信失败,选择下列之一:
  • 将输出保持在编程 (Program) 模式状态
  • 将输出更改为故障模式 (Fault Mode) 状态
输出验证
为每个输出点选中此框可以验证输出的实际状态是否与受令状态一致(当受令状态为开时)。当输出点受令为开之后却错误地处于关状态,则会检测到故障。
仅当输出点被命令为打开时,才启用此诊断。
未载入
选中要检测没有现场布线或丢失负载的每个输出点的复选框。
仅当输出点被命令为关闭时,才启用此诊断。
场功率损耗
为每个要检测数字输入模块 (Module) 的现场电源是否断开的输出点选中此框。
小贴士: 只有诊断 AC 输出模块 (Module) 才会显示此字段。
启用诊断锁定
为想要启用诊断锁定的每个输出点选中复选框;不要为想要禁用诊断锁定的每个输出点选中复选框。如果已启用,一旦被触发则诊断成员将保持已设置状态,即使错误条件已消失。这允许您检测间歇诊断。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal