基于位置的限制开关操作 - 1756-PLS

使用设置点将单个限制开关配置为打开 (ON) 和关闭 (OFF) 一次、多次或在单个解析器旋转期间循环。
设置点 (SP)
一个变量,它表示正在反馈控制环路中受控的过程的受令状态或值。
下限设置点和上限设置点
配置下限设置点和上限设置点以确定何时加强输出。此功能允许您设置解析器旋转中的特定点,当达到该点时,由输出 ID 指定的输出将打开 (ON) 和关闭 (OFF),如下图所示。
1756pls1
在单个输出的单个解析器旋转中配置多对设置点。例如,可以将输出配置为在 15 度打开,在 45 度关闭,在 60 度打开,在 100 度关闭,这样四个一组循环,每个下限和上限对表示单个设置点。
联接设置点
切换设置点允许您对一系列特定范围的时间间隔使输出循环打开和关闭而不必对每个时间间隔配置单独的开-关设置点。当使用此功能时,这一系列关到开到关转换 (Transition) 会在配置的下限-上限设置点范围内进行。
例如,从 45 度开始,您可能想要使输出打开 (ON) 15 度,然后关闭 (OFF) 15 度并重复此序列直到 180 度,如下图所示。为每个转换 (Transition) 配置开 (On)-关 (OFF)设置点或使用联接设置点。
1756pls2
当使用联接设置点时,配置下列字段:
  • 启用“启用联接设置点” - 启用该功能
  • 设置点下限位置 - 循环窗口的开头
  • 设置点上限位置 - 循环窗口的结尾
  • 设置点开联接距离 - 输出保持打开的距离
  • 设置点关联接距离 - 再次打开之前输出保持关闭的距离
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal