校准结果 - 高(1756 模拟输入模块 (Module)

此选项卡显示校准过程的高参考测量结果。
如果状态列显示:
则:
确定 (OK)
选择“下一步”按钮以继续。
错误
重新检查输入通道的布线和提供的源,确保正在应用正确的信号。已确认当前正在应用正确的信号并且是通道当前期望的信号后,选择“重试”按钮以再次执行低参考。直到所有校准过的通道都处于正常状态之后,校准过程才成功。要退出将不校准通道的校准状态,请选择“停止”按钮以取消校准。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal