“模块 (Module) 属性”对话框 -“扫描列表”选项卡概述 (1756-DNB, 1788-DNBO)

使用此选项卡来启用/禁用某些 DeviceNet 扫描器的自动配置功能以及设置要使用的分配大小。
小贴士: 仅当扫描器模式是空闲的并且启用了自动配置时,自动配置功能才有用。
参数
扫描器模式
当处于联机状态时,显示模块 (Module) 的扫描器模式。有效值是 IDLE 和 RUN。当处于脱机状态时或者不能与模块 (Module) 连接时,此字段为空。
启用自动配置
选中或取消选中此复选框以启用或禁用自动配置功能。当选中该框时,将把两个 SetAttributeSingle 消息发送到模块 (Module) - 一个用来设置 I/O 分配大小,另一个用来启用自动配置。当取消选中该框时,将向模块 (Module) 发送一个消息以禁用自动配置。
当扫描器模式为空闲时,禁用此复选框。
I/O 分配大小
选择扫描器将为在网络上检测到的每个设备分配的输入和输出内存映射的大小。有效值范围为每个节点 0 到 32 个字节。
扫描列表中的节点
这些节点表示扫描器位于其内部扫描列表中的设备。
刷新
选择此按钮可更新此页面。
小贴士: 此信息不会自动刷新。
小贴士: 仅当通过“创建”向导查看此选项卡时才显示下列字段。
下一步 >
选择此按钮可查看下一个“创建”向导页面。
< 上一步
选择此按钮可查看上一个“创建”向导页面。
完成 >>
选择此按钮可关闭“创建”向导。
小贴士: 仅当通过模块 (Module) 属性表单查看此选项卡时才显示这些字段。
状态
显示控制器 (Controller) 所掌握的模块 (Module) 状态。
状态名
说明
备用
关闭时出现的瞬时状态
故障
无法与模块通信。状态为“发生故障”时,“连接”选项卡将显示该故障。
验证
连接到模块前出现的瞬时状态
连接
与模块建立连接时出现的状态
正在运行
模块正在进行通信,一切正常
关闭
连接正在关闭
已禁用
与模块的连接已被禁用
等待
由于发生以下情况之一,与此模块的连接尚未建立:
它的父代尚未与此模块建立连接
它的父代已被禁用
它的父代发生故障
脱机
未处于联机状态
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal