配置报警 - 1756-IR6I,浮点模式

要在浮点模式下对 1756-IR6I 和 1756-IF4FXOF2F 配置报警:
  1. 选择要配置的通道的通道按钮。
  2. 输入以下各项的期望流程报警值:
    • 上上限
    • 高
    • 低
    • 下下限
  3. 如果想要对通道启用“所有”报警,请选择“全部启用”按钮。
  4. 如果想要启用相邻报警条件,请选择“启用”按钮。
  5. 使用滑动条来显示对流程设置流程报警触发部分的位置。
  6. 如果想要对通道禁用报警,请选中“禁用全部报警”框。
  7. 如果想要在触发报警的条件停止后对任何流程报警仍维持该条件,请选中“启用流程报警”框。
  8. 选中“锁定速率报警”框以在条件停止后仍维持报警。
  9. 如果输入值保持在报警触发点的范围内,则在“死区”框中输入一个表示将不会禁用报警的值。
  10. 在“速率报警”框中输入一个值(以工程单位/秒计),以便在输入样本之间的更改速率超过设置点时触发报警。
  11. 选择:
    • “确定”(OK) 以接受编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以删除编辑并关闭此对话框。
    • “应用”以使编辑生效并继续进行编辑。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal