“模块 (Module) 属性”对话框 - 通道 B 链接状态选项卡概述 (1756-DHRIO)

使用此选项卡来查看 1756-DHRIO 模块 (Module) 的通道 B 状态、适配器、计数器和块传输信息。
在此选项卡上,您可以:
  • 查看远程I/O链路状态
    I/O(输入/输出)
    向 controller 提供数据和/或从 controller 接收数据的设备。
  • 查看远程 I/O 链路的波特率
    波特率 (Baud Rate)
    网络中设备之间的通信速度。所有设备都必须以相同的 baud rate 通信。
  • 查看允许重试的次数
  • 查看适配器信息
  • 查看链接计数器
  • 查看块传输计数器
  • 将计数器重置为零
  • 刷新模块中所有带数据的字段
    模块 (Module)
    一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
    小贴士: 可以在
    “1756-DHRIO 通道 A 链接状态”选项卡概述
    下方找到此屏幕上的字段的说明。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal