“模块 (Module) 属性”对话框 - 通道 A 协议错误选项卡概述 (1756-DHRIO)

使用此选项卡来查看通道 A 协议错误。此选项卡对远程 I/O 链接和远程 I/O 扫描器的接收器和发送器状态进行评估。
I/O(输入/输出)
向 controller 提供数据和/或从 controller 接收数据的设备。
在此选项卡上,您可以:
  • 查看接收错误
  • 查看发送错误
  • 查看 I/O 发送错误
  • 将计数器重置为零
  • 刷新模块中所有带数据的字段
    模块 (Module)
    一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
参数
与所选通道上远程 I/O 链接上的协议错误相关的诊断计数器有 17 个。
接收
显示这些错误:
此错误:
指示:
空闲错误
接收器在回复中检测到错误
错误 CRC
接收期间发生 CRC 错误。
循环冗余 (Redundancy) 检查 (CRC)
循环冗余检查 (CRC) 是计算机使用的一种查错技术。
载波检测丢失错误
在回复的接收期间,丢失了接收器的载波检测信号。
DPLL 错误
在回复期间,接收器识别到丢失的转换 (Transition)
中止错误
接收器识别到回复已中止
帧大小错误
接收器接收到比预期大得多的回复
非八位校准错误
接收器接收到非八位对齐的回复
脉冲干扰错误
接收器计时错误
溢出错误
接收器超出了为回复分配的缓冲区
忙错误
接收器接收到废弃的帧
检测到干扰
扫描议在链接期间无法保持安静,所以它不能开始传送
发送
显示这些错误:
此错误:
指示:
RIO 错误
远程 I/O 端口已确定在远程 I/O 协议的链路层传输数据包时发生问题,并且已中止传输
欠载
扫描器已确认请求欠载
I/O
显示这些错误:
此错误:
指示:
掩码数据不匹配
回复大小与掩码大小指示器不匹配
适配器大小重叠
回复机架大小小于扫描器所知道的大小
适配器地址不匹配
响应中的适配器地址与请求中的适配器地址不匹配。
地址
属于 PLC-5/SLC 项。在 ControlLogix 中不再有文件、元素和位地址(例如 N:7/0)。而是,分配内存并使用 tag 来进行命名。
太多适配器联机
远程 I/O 端口已确定远程 I/O 链接上有太多的适配器
刷新
选择此按钮可刷新模块 (Module) 中所有带数据的字段。
重置计数器
选择此按钮可将所有计数器重置为零。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal