“配置”选项卡 - 1756-IF4FXOF2F

使用此选项卡配置 1756-IF4FXOF2F 浮点模拟输入模块 (Module)。
在此选项卡上,您可以:
  • 选择要配置的通道
  • 输入缩放值
  • 输入实时采样周期
  • 输入输入范围
  • 输入校准偏差值
  • 选择数字滤波器时间
  • 选择陷波滤波器频率
    小贴士: 模块配置信息存储在
    模块 (Module)
    一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
    控制器中,而控制器会配置模块。
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
参数
通道
选择其中一个通道按钮以将其信息显示此选项卡上。
比例
  • 信号下限
    输入缩放值下限,以信号单位计,根据已配置的“输入范围”为伏特或毫安。必须在模块 (Module) 默认信号范围(-10 到 10 V 或 0 到 20 ma)内设置此输入点。此值将缩放为“工程下限”值。
  • 工程下限
    输入信号下限应该缩放为的值,以用户工程单位计。发送至模块 (Module) 和从模块接收的所有值都以工程单位计。
  • 信号上限
    输入缩放值上限,以信号单位计,根据已配置的“输入范围”为伏特或毫安。必须在模块 (Module) 默认范围(-10 到 10 V 或 0 到 20 ma)内设置此输入点。此值将缩放为“工程上限”值。
  • 工程上限
    输入信号上限应该缩放为的值,以用户工程单位计。发送至模块 (Module) 和从模块接收的所有值都以工程单位计。
    • -10 到 10V
    • 0 到 5V
    • 0 到 10V
    • 0 到 20 mA
输入范围
选择特定通道的操作范围:
数字滤波器
选择滤波器时间常数,以毫秒计。此字段是一阶滞后滤波器,它对输入转换 (Transition)进行平滑。
RTS(实时采样周期)
输入表明模块 (Module) 的输入采样频率的时间(以毫秒计)。
整个模块 (Module) 只有一个 RTS(对于每个通道,不能有另一个 RTS)。
RTS 周期控制模块 (Module) 准备新的读取的频率。“请求的数据包间隔”(“连接”选项卡上的 RPI)控制模块 (Module) 将其当前读取发送至控制器 (Controller) 的频率。通常这两个值应该相似,这样每个读取就可以一次发送到控制器 (Controller)。
同步模块 (Module) 输入
此功能用来允许机架中的所有 1756-IF4FXOF2F 模块 (Module) 同步采用样本的时间。默认情况下不选中此框,表明不同步。
确定 (OK)
选择此按钮可接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
选择此按钮可取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
选择此按钮可应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 (Controller) 是宿主控制器,并且
  • 您在软件中更改了模块 (Module) 的配置,
当您选择“应用”或“确定 (OK)”按钮时,将自动向控制器 (Controller) 发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未选择“应用”,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
帮助
选择此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal