模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (1756-DHRIO)

下表列出并描述了此模块 (Module) 的输入模块定义的数据类型 (Data Type)。
模块定义的数据类型:AB:1756_DHRIO:I:0
成员名称
数据
类型
默认
显示样式
说明
CHA_Status
SINT
十进制
0 = 联机
1 = 保留
2 = 配置新的扫描列表:在 RIO 扫描器中设置此通道的新扫描列表
3 = 脱机 - 无扫描列表:在 RIO 扫描器中没有此通道的扫描列表
4 = 脱机 - 所有适配器都被禁用:扫描列表中的所有适配器处于禁用状态
5 = 脱机 - 机架重叠:RIO 扫描器已确定发生了地址重叠
地址
属于 PLC-5/SLC 项。在 ControlLogix 中不再有文件、元素和位地址(例如 N:7/0)。而是,分配内存并使用 tag 来进行命名。
6 = 脱机 – 扫描器重复:多个扫描仪正在尝试控制 I/O
I/O(输入/输出)
向 controller 提供数据和/或从 controller 接收数据的设备。
7 = 脱机 - 超过最大的设备数:RIO 扫描器检测到太多设备
8 = 保留
9 = 脱机 - 发送错误:RIO 扫描器发生了发送错误
10 = 脱机 - 假中断:RIO 扫描器检测到未标识的中断
11 = 脱机 - 找不到适配器:RIO 扫描器找不到适配器
12 = 脱机 - 检测到干扰:扫描议在链接期间无法保持安静,所以它不能开始传送
255 = 未针对 RIO 进行配置:对于未进行 RIO 配置的通道,没有可用通道状态
CHB_Status
SINT
十进制
与上面的 CHA_Status 相同。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal