扩展错误代码

Logix Designer 应用程序不会显示关于扩展错误代码的任何文本。
下表所列为错误代码 0001 的扩展错误代码。
扩展错误代码(十六进制)
说明
0100
连接正在使用中
0103
传输不受支持
0106
所有权冲突
0107
未找到连接
0108
连接类型无效
0109
连接尺寸无效
0110
模块未配置
0111
EPR 不受支持
0113
MSG 写入失败
0114
模块错误
0115
设备类型错误
0116
版本错误
0118
配置格式无效
011A
应用程序超出连接数
0203
连接超时
0204
非连接型消息超时
0205
非连接型消息发送参数错误
0206
消息过大
0301
无缓冲区内存
0302
带宽不可用
0303
无可用筛选器
0305
签名不匹配
0311
端口不可用
0312
链路地址不可用
0315
段类型无效
0317
连接未规划
下表所列为错误代码 001F 的扩展错误代码。
扩展错误代码(十六进制)
说明
0203
连接超时
下表所列为错误代码 0004 和 0005 的扩展错误代码。
扩展错误代码(十六进制)
说明
0000
超出内存扩展状态
0001
超出实例扩展状态
下表所列为错误代码 00FF 的扩展错误代码。
扩展错误代码(十六进制)
说明
2001
IOI 过多
2002
参数值错误
2018
拒绝接收信号
201B
大小过小
201C
大小无效
2100
权限无效
2101
钥匙开关位置无效
2102
密码无效
2103
未发出密码
2104
地址超出范围
2105
地址和数量超出范围
2106
数据正在使用
2107
类型无效或不受支持
2108
控制器处于上载或下载模式
2109
试图更改数组维数
210A
符号名称无效
210B
符号不存在
210E
搜索失败
210F
任务无法开始
2110
无法写入
2111
无法读取
2112
共享例程不可编辑
2113
控制器处于故障模式
2114
运行模式被禁用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal