示例项目数据类型 (Data Type) - 1756-PLS

使用
Logix Designer
应用程序中的标签 (Tag) 编辑器来对 1756-PLS 模块 (Module) 进行配置更改。此软件版本附带提供的示例程序 (Program) 提供了一组数据类型 (Data Type) 供单个 1756-PLS 模块 (Module) 使用,还提供了一个示例梯形逻辑程序。建议通过将数据类型 (Data Type) 从 1756-PLS 模块 (Module) 的示例项目复制来创建它们。然后可以使用
Logix Designer
应用程序“标签 (Tag) 编辑器”来编辑您应用程序的数据类型 (Data Type)。
通过
Logix Designer
应用程序的消息传递部分配置、启用或禁用这些功能。查看示例程序 (Program) 的消息传递部分以获取有关特定指令的详细信息。请参阅《ControlLogix 可编程限制开关模块 (Module) 用户手册》以获取有关使用示例项目文件配置此模块的功能的更多信息。
重要提示: 如果您正在写入 1756-PLS 模块 (Module) 的数据类型 (Data Type) 而不是使用上面提到的梯形逻辑程序 (Program),则必须精确写入数据成员,包括名称和大小写,就如在示例项目文件中列出的那样。
通过消息指令更改值和将数据类型 (Data Type) 发送到 1756-PLS 模块 (Module) 会导致 1756-PLS 模块执行特定的功能。例如,根据解析器的 RPM 设置 ZeroOffset 位置(在轴 (Axis) 数据类型 (Data Type) 中)或调整输出行为。
示例项目文件中有三类数据类型 (Data Type)。它们是:
配置标签 (Tag)
  • 1756-PLS 配置
  • 1756-PLS 限制开关配置包含设置点配置成员。
运行时间标签 (Tag)
  • 1756-PLS 输入数据
  • 1756-PLS 输出数据
诊断/委派标签 (Tag)
  • 1756-PLS 偏移数据包含以下内容:
  • 1756 PLS 限制开关偏移数据类型 (Data Type) 和 1756 PLS 限制开关偏移元素输入子结构
  • 1756-PLS 输入注册包含以下内容:
  • 1756-PLS 模块 (Module) 的注册数据类型 (Data Type) 以及输入注册元素和注册输入子结构
请参阅《ControlLogix 可编程限制开关模块 (Module) 用户手册》以获取有关使用
Logix Designer
应用程序的“标签 (Tag) 编辑器”来配置此组功能的更多信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal