“输出配置”选项卡 - 1756-HSC

使用此选项卡配置 1756-HSC 模块 (Module) 的输出。
参数
输出
选择要配置的输出的编号。此对话框上的所有其它参数都基于选定的输出。
与计数器相关
选择要把输出指定给的计数器(如果有)。从以下各项中进行选择:
  • 不与计数器相关(默认)
  • 与计数器 0 关联
  • 与计数器 1 关联
最多可给一个计数器指定两个输出。但是,只能把每个输出指定给一个计数器。
故障模式 (Fault Mode) 输出状态
选择若发生通信故障,输出表现的行为。从以下各项中进行选择:
  • 输出关闭(默认)
  • 开启输出
  • 计数器继续确定输出操作
编程 (Program) 模式输出状态
选择转换到编程 (Program) 模式时输出表现的行为。从以下各项中进行选择:
  • 输出关闭(默认)
  • 开启输出
  • 计数器继续确定输出操作
使输出打开的第一个值
输入使输出打开的第一个值。有效值范围是 0(默认)到 16777214。
使输出关闭的第一个值
输入使输出关闭的第一个值。有效值范围是 0(默认)到 16777214。
使输出打开的第二个值
输入使输出打开的第二个值。有效值范围是 0(默认)到 16777214。
使输出关闭的第二个值
输入使输出关闭的第二个值。有效值范围是 0(默认)到 16777214。
在编程 (Program) 模式下出现通信故障时
选择指示在丢失连接并且所有者控制器 (Controller) 处于编程 (Program) 模式下时应如何设置输出的选项。从以下各项中进行选择:
  • 将输出保持在编程 (Program) 模式状态
  • 将输出更改为故障模式 (Fault Mode) 状态
确定 (OK)
选择此按钮可接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
选择此按钮可取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
选择此按钮可应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 (controller) 是宿主控制器,并且
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块 (Module) 的配置,
当您选择“应用”或“确定 (OK)”时,将自动向控制器 (Controller) 发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未选择“应用”,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
帮助
选择此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
另请参阅
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal