配置 IP 地址和 BOOTP 设置(1756-ENET 和 1794-AENT/A)

  1. 要配置 IP 地址、BOOTP/DHCP 设置、端口速度和双工:
    1. 对控制器 (Controller) 联机。
    2. 在“控制器 (Controller) 管理器”上,右键单击模块 (Module),然后选择“属性”。
    3. 选择“端口配置”选项卡。
    4. 在 IP 地址框中,输入该模块在网络中的 IP 地址。
      地址
      属于 PLC-5/SLC 项。在 ControlLogix 中不再有文件、元素和位地址(例如 N:7/0)。而是,分配内存并使用 tag 来进行命名。
      此值必须与“
      常规”
      选项卡上输入的 IP 地址匹配。如果
      常规
      选项卡上的此值不正确,并且 Ethernet 模块 (Module) 位于网络中而不是在本地机架中,则控制器 (Controller) 将不访问该模块。
      如果使用另一个 IP 地址来重新配置以太网模块 (Module),则选择“设置”时,与模块的通信可能会中断。要解决此问题,转到
      常规
      选项卡,设置新的 IP 地址,然后重新下载到控制器 (Controller)。
    5. 在
      子网掩码
      中,输入模块的适当 子网掩码。
      子网掩码
      子网寻址是对 IP 地址方案的扩展,它允许站点对多个物理网络使用单个网络标识。通过使用类将 IP 地址划分为网络标识和主机标识,站点外部的路由可以继续进行。在站点内部,使用子网掩码来将 IP 地址进一步划分为自定义网络标识部分和主机标识部分。默认情况下,此字段设置为 0.0.0.0。
      例如,使用 Network 2(B 类网络)并添加另一个物理网络。选择以下子网掩码将添加两个附加的网络标识位,从而支持 4 个物理网络:
      11111111 11111111 11000000 00000000 = 255.255.192.0
      B 类主机 ID 的两个位已用于扩展网络 ID。子网掩码位为 1 的主机 ID 部分的每个唯一的位组合均指定不同的物理网络。新的配置是:
      1756enetex
      添加了第二个网络,该网络带有主机 D 和 E。网关 G2 将 Network 2.1 与 Network 2.2 连接到一起。主机 D 和 E 将使用网关 G2 来与不在 Network 2.2 中的主机通信。主机 B 和 C 将使用网关 G 来与不在 Network 2.1 中的主机通信。当 B 与 D 通信时,G(B 的已配置的网关)将通过 G2 把数据从 B 发送到 D。
    6. 在“
      FactoryTalk Linx Gateway
      地址
      ”中,输入模块的适当 地址。
      地址
      属于 PLC-5/SLC 项。在 ControlLogix 中不再有文件、元素和位地址(例如 N:7/0)。而是,分配内存并使用 tag 来进行命名。
    7. 在“域名”中,输入适当的域名。
      域名
      域名可以具有下列格式:
      • a.b.c.d
      • a.b.c
      • a.b
      • a
      其中,a、b、c 和 d 只能包含字母、数字和连字符。字符(包括“.”)的总数不能超过 48。如果输入无效的名称,软件将不会接受,并且将显示错误消息。
      除了最后一部分以外,域名的其他部分可以只包含数字。例如,可以指定下列主机名:
      • xyz.xxx.yyy.com
      • 123.xxx.yyy.com
      • 123.123.123.com
      • 123.123.com
      但不能是:
      • 123.123.123.123 (非法)
    8. 在“主机名”中,输入适当的主机名。
    9. 输入模块的 主 DNS 服务器地址。
      主/次 DNS 服务器地址
      这个配置选项允许服务器接受基于文本的地址并执行数据库查找操作,从而将该地址转换为可以由网络使用的 IP 地址。如果一条消息使用主机名地址,就必须以某种方式将该地址转换为 IP 地址,这样才能将该消息发送至目标控制器 (Controller)。如果对 controller 配置了 DNS 服务器地址,则将使用 DNS 服务器来获取主机名地址并将其转换为目标模块的 IP 地址,这样就可以发送消息了。默认情况下,这两个字段都设置为 0.0.0.0。
      IP 地址的每个八位组都必须在 0 到 255 范围内。第一个八位组不能是 127 或大于 223。
    10. 输入模块的 次 DNS 服务器地址。
      主/次 DNS 服务器地址
      这个配置选项允许服务器接受基于文本的地址并执行数据库查找操作,从而将该地址转换为可以由网络使用的 IP 地址。如果一条消息使用主机名地址,就必须以某种方式将该地址转换为 IP 地址,这样才能将该消息发送至目标控制器 (Controller)。如果对 controller 配置了 DNS 服务器地址,则将使用 DNS 服务器来获取主机名地址并将其转换为目标模块的 IP 地址,这样就可以发送消息了。默认情况下,这两个字段都设置为 0.0.0.0。
      IP 地址的每个八位组都必须在 0 到 255 范围内。第一个八位组不能是 127 或大于 223。
  2. 取消选中“启用 Bootp”来禁用 BOOTP 以便手动配置模块 (Module)。
    当 BOOTP 启用后,模块 (Module) 将从网络上的 BOOTP 服务器动态获得其配置,并且忽略此处配置的任何地址。默认状态下,此选项处于选中状态。
  3. 选择“设置”以便在联机状态下设置 IP 地址、域名和 BOOTP 状态更改。要在联机状态下重新读取模块 (Module) 的 IP 地址、域名和 Bootp 状态,请选择“刷新”。
    小贴士: 如果由于在模块 (Module) 的其他选项卡之一上进行更改而启用了“应用”按钮,则当您选择“应用”时,您在此选项卡上进行的配置编辑不会发送到模块。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal