“配置”选项卡 - 1756-IB16ISOE 和 1756-IH16ISOE

使用此选项卡可以配置 1756-IB16ISOE 和 1756-IH16ISOE DC 诊断模块 (Module)。
在此选项卡上,您可以:
  • 对每个输入点启用 CST 捕获
  • 启用振动检测
  • 设置输入滤波器时间
  • 启用 CST 锁定
    小贴士: 模块的配置信息存储在 控制器 中,而控制器会配置
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
    模块。
    模块 (Module)
    一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
小贴士: 通过选中某列标头中的复选框,可以选中或清除此页相应列上的所有选取标记。这允许您一次选中或清除所有复选框,而不必选中每个复选框。
参数
启用 CST 捕获
选中要捕获“关 -> 开”和“开 -> 关”事件的每个输入点对应的复选框。
选中某个复选框之后,就会为相应的输入点捕获指定事件。
振动检测
使用此功能检测已连接到输入点的设备的振动信号并忽略数据。要为输入配置振动检测,必须定义特定时间段内可接受的输入转换 (Transition) 数。
  • 事件数 - 输入输入转换 (Transition) 数。
  • 时间 (ms) - 输入特定时间段(以毫秒计)。
如果“事件数”达到指定“时间”,则模块 (Module) 认为输入点处于振动状态,输入设备有缺陷,并忽略上次转换 (Transition) 和仍处于振动状态时的所有后续转换。设置了输入的相应故障位。
如果“事件数”少于指定的“时间”,则输入不会进入振动状态,会为所有的转换 (Transition) 生成时间戳。
输入滤波器时间
选择一个值,为每个输入点组的 滤波时间 设置以下两个值:
  • 关 -> 开 - 全部 16 个输入通道的上升沿滤波
  • 开 -> 关 - 全部 16 个输入通道的下降沿滤波
锁定 CST
选中此框可锁定所有 CST 转换 (Transition),使得经过确认之后才会覆盖事件。例如,在 16 通道模式下,从“关”到“开”再到“关”的一系列事件中,第一个“关”与“开”的转换 (Transition) 会被记录下来,而最后一个“关”转换会被忽略。在确认或重置之前,该点上的所有后续转换 (Transition) 都会被忽略。
如果未选中此框,则上面示例中的第二个“关 (OFF)”转换 (Transition) 会立即覆盖第一个“关(OFF)”转换,即使控制器 (Controller) 尚未抽取数据也不例外。
在排队模式下,读取事件之后才会从 FIFO 中删除事件。
CIP 同步中的时戳(仅适用于版本 2)
选中此框,可使模块 (Module) 使用 CIP 同步(如果可用)生成时戳。清除此框(默认值),可在收到配对时使用 CST 或 UCT 生成时间戳。
CIP 同步可使通过通用工业协议 (CIP) 网络连接的设备和控制器 (Controller) 进行准确的实时同步,它需要时戳、事件顺序记录、分布式运动控制,对高度分布式应用程序的支持需要加强控制的协调。
CIP 同步基于 IEEE 1588 标准 - 精密时间协议 (PTP),该协议可在测量和控制系统中实现精密的时钟同步。时钟通过以太网/IP 通信网络进行相互通信。通过 PTP,所包含时钟的固有精度、精度和稳定性不同的异构系统可以实现同步。
小贴士: 只有 1756-IB16ISOE 版本 2 模块 (Module) 支持此参数。版本 1 没有此参数。
确定 (OK)
选择此按钮可接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
选择此按钮可取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
选择此按钮可应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 (Controller) 是宿主控制器,并且
  • 您在软件中更改了模块 (Module) 的配置,
当您选择“应用”或“确定 (OK)”时,将自动向控制器 (Controller) 发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未选择“应用”,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
帮助
选择此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal