输出大小计算 (1756-DNB)

下表指定“模块 (Module) 属性”对话框的“常规”选项卡上的“输出大小”值与用于标签 (Tag) 的数据类型 (Data Type) 如何相关。
标签类型
输出大小
数据类型 (Data Type) 名称
结果数据类型成员名称类型
输出
n,其中 n 的范围为
1 到 123
AB:1756_DNB_QBytes:O:0
(其中 Q 被替换为
4 乘以 n)
CommandRegister  AB:1756_DNB_CommandRegister:O:0
数据 DINT[n]
 (其中 n = n - 1)
输出
123
AB:1756_DNB_496Bytes:O:0
CommandRegister  AB:1756_DNB_CommandRegister:O:0
数据 DINT[123]
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal