轴 (Axis) 配置的服务代码 - 1756-PLS

下表包含为了执行 1756-PLS 模块 (Module) 服务而在
消息配置
对话框的
配置
选项卡上必须输入的信息。
输入以下内容:
要发送
轴配置消息:
要发送
限制开关配置消息:
要发送
1756-PLS
偏移量消息:
要发送 1756-PLS
输入注册
消息:
服务代码
16# 4c
16# 4c
16# 4b
16# 4b
对象类型
4
4
4
4
对象 ID
17
33
37
36
源
本地:[n]:C
(AB:1756_PLS_Axis:C:0)
Local:[n]:I
不适用
不适用
元素数目
44
124
0
0
目标
不适用
不适用
PlsOffsetsData
(AB_1756_PLS_Offsets_I)
PlsInputRegistration
(AB_1756_PLS_Registration_I)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal