通道默认值 - 1756 模拟电压输出模块 (Module)

下表列出了 1756 模拟电压输出模块 (Module) 的通道默认值。
参数
通道默认值
故障状态
保持最后状态
故障值
0.00 工程单位
编程 (Program) 状态
保持最后状态
编程值
0.00 工程单位
信号下限
-10.00V
工程下限
-10.00 工程单位
信号上限
10.00V
工程上限
10.00 工程单位
校准偏移
0.00 工程单位
钳位报警锁定
禁用
低钳位
-10.00 工程单位
高钳位
10.00 工程单位
过渡
  • 运行模式下过渡
  • 编程 (Program) 过渡
  • 故障过渡
  • 最大过渡速率
  • 禁用
  • 禁用
  • 禁用
  • 关
保持以备初始化
关闭 (0)
禁用报警
已启用报警
速率报警锁定
禁用
工程单位
伏特
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal