通道默认值 - 1756-IT6I, 1756-IT6I2

下表列出了 1756-IT6I 和 1756-IT612 模块 (Module) 的通道默认值。
参数:
通道默认值:
禁用报警
已启用报警
流程报警锁定
禁用
报警死区
0.00 工程单位
速率报警
禁用(0.00 工程单位/秒)
速率报警锁定
禁用
报警下限
-12.00 工程单位
报警上限
78.00 工程单位
报警下下限
-12.00 工程单位
报警上上限
78.00 工程单位
校准偏移
0.00 工程单位
输入范围
-12 到 78mV
60Hz
数字滤波器
禁用 (0)
信号下限
-12.00mV
工程下限
-12.00 工程单位
信号上限
78.00mV
工程上限
78.00 工程单位
传感器类型
毫伏(不线性化)
工程单位
毫伏
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal