在浮点模式下配置 1756-IF6I 和 -IF6CIS

使用以下过程在浮点模式下配置 1756-IF6I 和 1756-IF6CIS。
  1. 选择“通道”按钮以选择要配置的所需通道。
  2. 输入下列各项的相应缩放值:
    • 信号下限
    • 工程下限
    • 信号上限
    • 工程上限
  3. 选择向下箭头以选择所需的输入操作范围
  4. 输入校准偏差的相应偏移值。
  5. 选择“陷波滤波器”框中的向下箭头,选择所需的滤波器频率
  6. 选择“数字滤波器”框中的向上和向下箭头,选择所需的滤波器时间常量(以毫秒计)。
  7. 选择
    RTS
    框中的向上和向下箭头以输入“实时采样”周期(以毫秒计)。
  8. 选择“确定 (OK)”以保存更改并关闭该对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal