输出大小计算 (1788-CN2DN)

此模块 (Module) 允许您确定 I/O 连接上输出数据的大小。下表指定“创建/一般模块 (Module)”选项卡上的输出大小与用于标签 (Tag) 的数据类型 (Data Type) 如何相关。
标签类型
输出大小
数据类型 (Data Type) 名称
结果数据类型
成员名称类型
输出
n,其中 n 的范围为
1 到 123
AB:1788_CN2DN_QBytes:O:0
(其中 Q 被替换为
4 乘以 n)
CommandRegister  AB:1788_CN2DN_CommandRegister:O:0
数据 DINT[n]
 (其中 n = n - 1)
输出
123
AB:1788_CN2DN_496Bytes:O:0
CommandRegister  AB:1788_CN2DN_CommandRegister:O:0
数据 DINT[123]
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal