“配置”选项卡 - 1756-IB16D

使用此选项卡配置 1756-IB16D DC 诊断模块 (Module)。
此外,使用此选项卡来:
  • 对每个输入点启用状态更改
  • 启用线路断开诊断
  • 启用诊断锁定
  • 设置输入滤波器时间
  • 启用诊断的状态更改转换 (Transition)
    小贴士: 模块 (Module) 的配置信息存储在控制器 (Controller) 中,而控制器配置模块。
小贴士: 通过选中某列标头中的复选框,选中或清除此页相应列上的所有选取标记。这允许您一次选中或清除所有复选框,而不必选中每个复选框。
参数
启用状态更改
选中每个想要设置高至低(打开 -> 关闭)转换 (Transition) 和低至高(关闭 -> 打开)转换的输入点的复选框。
当选中复选框时,无论相应的输入点何时进行指定的转换 (Transition) 时都启用数据转换。
启用线路断开诊断
为在布线中的任何位置想要检测开路的每个输入点选中复选框(可能是终端开路、负载开路或断线)。
启用诊断锁定
为想要启用诊断锁定的每个输入点选中复选框;不要为想要禁用诊断锁定的每个输入点选中复选框。当启用诊断锁定时,诊断成员将保留触发它们时的设置,即使在错误条件已不存在之后。这允许您检测间歇诊断。
此功能影响大多数诊断功能。请参阅“诊断锁定”查看哪些功能受影响以及哪些功能不受影响。
“启用诊断的状态更改转换 (Transition)”复选框
选中此框使模块 (Module) 可以在诊断数据更改状态之后立即用更新的时戳传送诊断状态数据。
如果没有选中此框,则诊断状态数据将以 RPI 循环传输,并且诊断数据中的变化将不会更新时戳。
请求的数据包间隔 (requested packet interval, RPI)
远程控制器 (Controller) 更新数据的时间间隔(以毫秒计)。此值从控制器中存储的毫秒数缩放为实数值。本地控制器至少将以这个速度接收数据。
输入滤波器时间(毫秒)
选择一个值来设置每个输入点组的滤波器时间的下面两个值:
  • 开->关(上升过滤)
  • 关->开(下降过滤)
此滤波器用于过滤掉噪声尖峰信号,并且是简单延迟滤波器。输入必须至少在滤波器设置的持续时间内始终保持其新的状态。例如,如果为关 -> 开的延迟设置为 2 毫秒,且输入为关,则输入必须至少保持开状态 2 毫秒,因为开状态将被数据中的模块 (Module) 识别和报告。如果输出保持开状态 1.8ms 并随后关闭 0.2ms,然后又恢复开状态 1ms,则输入模块 (Module) 将不会识别开状态,同时会继续报告关状态。
一对关 -> 开和开 -> 关滤波器可用于一组 8 个输入点。
一个模块 (Module) 上的输入点数量:
输入点组的输入滤波器:
8
0 - 7
16
0 - 7
8 - 15
32
0 - 7
8 - 15
16 - 23
24 - 31
仅限于 1756-IB32。
一个滤波器时间常用于每个输入点组。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal