“配置”选项卡 - 1756-IF6I 和 1756-IF6CIS,整型

使用此选项卡配置 1756-IF6I 和 1756-IF6CIS 整型模拟输入模块 (Module)。
使用
配置
选项卡可以:
  • 选择要配置的通道
  • 选择输入范围
  • 选择陷波滤波器频率
  • 输入实时采样周期
    小贴士: 模块的配置信息存储在 控制器 中,而控制器会配置
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
    模块。
    模块 (Module)
    一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
参数
通道
选择其中一个通道按钮以将其信息显示此选项卡上。
输入范围
选择特定通道的操作范围。
  • -10 到 10V
  • 0 到 5V
  • 0 到 10V
  • 0 到 20mA
1756-IF6CIS 模块 (Module) 只有 1 个操作范围 (0-20 mA)。
陷波滤波器
选择频率。此滤波器使选择的频率及其在输入信号中的谐波衰减。可以选择滤波器频率来过滤掉线路噪声。
RTS(实时采样周期)
输入表明模块 (Module) 的输入采样频率的时间(以毫秒计)。
整个模块 (Module) 只有一个 RTS(对于每个通道,不能有另一个 RTS)。
RTS 周期控制模块 (Module) 准备新的读取的频率。“请求的数据包间隔”(“连接”选项卡上的 RPI)控制模块 (Module) 将其当前读取发送至控制器 (Controller) 的频率。通常这两个值应该相似,这样每个读取就可以一次发送到控制器 (Controller)。
确定 (OK)
选择此按钮可接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
选择此按钮可取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
选择此按钮可应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 (Controller) 是宿主控制器,并且
  • 您在软件中更改了模块 (Module) 的配置,
当您选择“应用”或“确定 (OK)”按钮时,将自动向控制器 (Controller) 发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未选择“应用”,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal